製品の公開
2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け式の背の高い機械式洗面器用混合水栓です。シーケンシャル機械式混合水栓: 70°の範囲で冷水で開閉します。固定吐水口 H. 200 mm L. 200 mm の単穴混合水栓です。BIOFIL ターミナル フィルターの取り付けに適した BIOSAFE 衛生排水口を備えた背の高い混合水栓です。最高温度リミッターがあらかじめ設定された Ø 35 シーケンシャル セラミック カートリッジです。吐水口には滑らかな内面を持つ内管があり、細菌が繁殖する余地がなく、水量が非常に少ないです。この管内の水流速度により、バイオフィルムの発生が大幅に減少します。コントロール レバーを取り外したり、冷水の供給を停止したりしなくても、熱衝撃に耐えることができます。本体の水量が非常に少ない (細菌が繁殖する隙間が少ない)。流量は 5 lpm に調整されます。衛生的なコントロール レバー L. 200 mm は手動で操作する必要はありません。 3/8インチ回転式PEXフレキシブルパイプ。温水と冷水の逆流リスクなし。入口に逆止弁はありません。固定具は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2665T5
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)333
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1970
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米