製品の公開
2721T Mechanical basin mixer
DELABIE

2721T Mechanical basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。湾曲した吐水口(高さ95mm、長さ120mm)を備えたシングルホール混合水栓。衛生的なBIOSAFE排水口付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径35mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げ(細菌の増殖抑制)。流量は5 lpmに制限されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出し排水はありません。F3/8インチPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレススチールロッドで補強された固定具。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適な機械式混合水栓。移動が困難な方にも適したシングルホール混合水栓。30年保証の混合水栓。銅製テール付きもご用意しています。
技術仕様
  • Unique ref2721T
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)208
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)171
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1217
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米