製品の公開
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

Google翻訳”,
圧力バランス機能付きデッキマウント式メカニカル ボウル ミキサー。BIOCLIP メカニカル ミキサー: ミキサーは洗浄および消毒のために完全に取り外すことができます。高さ 95mm、長さ 120mm の注ぎ口を備えたシングル ホール ミキサーには、衛生的な BIOSAFE ノズルが取り付けられています。注ぎ口は BIOFIL 使用場所フィルターの取り付けに適しています。圧力バランス機能とプリセット最高温度リミッターを備えた Ø 35mm セラミック カートリッジ。完全な火傷防止機能: CW 供給が停止すると HW 流量が減少します (逆の場合も同様)。システム内の圧力と流量の変化に関係なく、温度は一定です。内部が滑らかで水量が少ない本体と注ぎ口。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されています。頑丈なコントロール レバー。人間工学に基づいた真鍮製ポップアップ排水口 1 1/4 インチ。ストップコック付き F3/8 インチ PEX フレキシブル。フィルターと逆止弁。固定は 2 本のステンレス鋼ロッドで強化されています。 SECURITHERM 圧力バランス機能を備えた機械式ミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適です。運動能力に障害のある方に適したシングル ホール ミキサー。30 年保証のミキサー。
技術仕様
  • Unique ref2820TEP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)227
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)184
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2264
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
  • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米