製品の公開
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式メカニカル洗面台用ミキサー。BIOCLIP メカニカルミキサー: ミキサーは完全に取り外して洗浄および消毒できます。吐水口 H. 95mm、L. 120mm のシングルホールミキサーには、BIOSAFE 衛生フローストレートナーが取り付けられています。吐水口は BIOFIL ポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。最大温度リミッターがあらかじめ設定された Ø 35mm セラミックカートリッジ。コントロールレバーを取り外したり給水を停止したりすることなく、熱衝撃を簡単に受けることができます。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ないです。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されています。頑丈なコントロールレバー。真鍮製の 1 1/4 インチの人間工学に基づいたポップアップ排水口。クロムメッキ真鍮製のストップコックが付属する PEX フレキシブル F3/8 インチ。2 本のステンレス鋼ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適なメカニカルミキサー。 30年保証のミキサー。銅製テールもご用意しております。
    技術仕様
    • Unique ref2820T
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)227
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2257
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米