製品の公開
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面混合水栓。シングルホール、シングルコントロールの洗面混合水栓。高さ180mmの回転式吐水口付き。取り外し可能なステンレス製吐水口が2つ付属。直径35mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがプリセットされています。本体と吐水口は滑らかな内面加工が施されており、バクテリアの繁殖を抑えます。コントロールレバーを取り外したり、給水を停止したりすることなく、熱衝撃に容易に対処できます。流量は3barで5lpmに制限されています。衛生的なコントロールレバー(長さ185mm)は、手動操作を必要としません。本体とベースはクロームメッキ真鍮製。PEXフレキシブルパイプ(直径3/8インチ)。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2870T1
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)299
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)241
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1717
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米