製品の公開
2870T3 Mechanical sink or trough mixer
DELABIE

2870T3 Mechanical sink or trough mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。シングルホール、シングルコントロールミキサー。高さ320mmの回転式吐水口付き。取り外し可能なステンレス製吐水口が2つ付属。直径35mmのセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがプリセットされています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げ(バクテリアの繁殖を抑える)。コントロールレバーを取り外したり、冷水を止めたりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。流量は3barで9lpmに制限されています。長さ185mmの衛生レバーでタッチフリー操作。本体とベースはクロームメッキ真鍮製。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なミキサーです。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2870T3
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)439
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)242
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1993
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米