製品を公開する
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Google翻訳,
    壁掛け用の長方形ミラー。研磨仕上げの抗菌加工を施した304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1mm。粘着式。平らな面に設置できます。割れないミラーです。寸法:1 x 600 x 400mm。30年保証。
    技術仕様
    • 固有参照番号3453
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2334
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 説明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClass 番号23-21 37 13 15
    • OmniClass タイトルMirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米