製品の公開
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Google翻訳”,
運動能力が低下した人向けの、基本的な直線型グラブバー。直径 32 mm のチューブ、中心間隔 500 mm。グラブバーは、光沢仕上げのサテン 304 ステンレス鋼で作られています。隠し固定具は、3 つの穴があるステンレス鋼プレートで壁に固定します。30 年間保証。CE マーク付き。
技術仕様
  • Unique ref350505S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)73
  • 幅(mm)572
  • 奥行き(mm)72
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)605
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011028
  • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米