製品の公開
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    基本的な角度付きグラブバー 135°、Ø 32mm、運動障害のある方向け。グラブバーは、光沢仕上げのサテン 304 ステンレス鋼製です。3 つの固定ポイントにより、手が挟まるのを防ぎ、取り付けが簡単になります。隠し固定具は、3 穴ステンレス鋼プレートで壁に固定します。寸法: 400 x 400mm。30 年間保証。CE マーク付き。
    技術仕様
    • Unique ref35082S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)92
    • 奥行き(mm)745
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1316
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米