製品の公開
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
基本的な角度付きグラブバー 135°、Ø 32mm、運動障害のある方向け。グラブバーは白の粉体塗装ステンレス製。3 つの固定ポイントにより、手が挟まるのを防ぎ、取り付けが簡単。隠し固定具、3 穴ステンレス プレートで壁に固定。寸法: 400 x 400mm。30 年保証。CE マーク付き。
技術仕様
  • Unique ref35082W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)356
  • 幅(mm)72
  • 奥行き(mm)756
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)599
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米