製品の公開
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Google翻訳”,
身体の不自由な方のための、スライド式垂直バーを備えた基本的な 2 壁グラブバー。ホワイト パウダーコーティングされたステンレススチール。設置時に垂直位置を調整可能。左または右に移動できます。隠し固定具、3 穴プレートで壁に固定。寸法: 1,150 x 750 x 750 mm、Ø 32 mm。30 年保証。CE マーク付き。
技術仕様
  • Unique ref35481W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)786
  • 幅(mm)786
  • 奥行き(mm)1216
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2707
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米