製品の公開
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面台用混合水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V主電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブ赤外線存在検出機能、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。クロムメッキ真鍮製本体。フィルターとM3/8インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレス鋼ロッドで固定を補強。詰まり防止セキュリティ。滑らかな内部と低水量の吐水口(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターによる側面温度制御。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref378MCH
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米