製品の公開
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面台用混合水栓:独立型IP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線動き検出機能、吐水口端のセンサーが検出を最適化。クロムメッキの真鍮製ボディ。フィルター、ソレノイドバルブ、Ø15mm圧縮継手を備えたPEXフレキシブルホース。2本のステンレス鋼ロッドで固定を強化。詰まり防止機能。滑らかな内部と低流量(バクテリアの生息域を制限)。側面温度制御機能と調整可能な最高温度リミッター。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref378MCH15
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)186
    • 幅(mm)185
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米