製品の公開
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式マットブラックの電子洗面台用混合水栓:独立した IP65 電子制御ユニット。変圧器付き 230/12V 電源。流量は 3 bar で 3 lpm にプリセットされており、1.4 ~ 6 lpm に調整できます。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティ フラッシュ(最終使用後 24 時間ごとに約 60 秒のフラッシュにプリセット)。吐水口の端にある存在検出センサーが検出を最適化します。クロームメッキ真鍮製ボディ。マットブラック クローム仕上げ。フィルターとソレノイド バルブ付き PEX フレキシブル ホース (M3/8 インチ)。2 本のステンレス鋼ロッドで固定を補強。詰まり防止機能。滑らかな内部と低水量吐水口 (細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターによる側面温度制御。
    技術仕様
    • Unique ref378MCHB
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)201
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米