製品の公開
379D13 BINOPTIC electronic tap
379D13 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379D13 BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    クロスウォール電子洗面台混合水栓:独立した IP65 電子制御ユニット。変圧器付き 230/12V 主電源。流量は 3 bar で 3 lpm にプリセットされており、1.4 ~ 6 lpm に調整できます。スケール耐性フローストレートナー。調整可能なデューティ フラッシュ (最終使用後 24 時間ごとに約 60 秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。フィルターとソレノイド バルブは M3/8 インチ。クロームメッキの真鍮製本体。クロスウォール取り付け ≤ 190 mm 用のクロームメッキ吐水口 L.135mm。センサー用ケーブル (L. 1.20 mm)、フレキシブル ケーブル、および取り付けケーブルはすべて同じ穴を通ります。詰まり防止セキュリティ。吐水口の内部は滑らかで水量が少ないため (細菌が繁殖しやすい隙間が減少)。
    技術仕様
    • Unique ref379D13
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)183
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米