製品の公開
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    クロスウォール電子洗面台混合水栓:独立した IP65 電子制御ユニット。変圧器付き 230/12V 主電源。流量は 3 bar で 3 lpm にプリセットされており、1.4 ~ 6 lpm に調整できます。スケール耐性フロー ストレーナ。調整可能なデューティ フラッシュ (最終使用後 24 時間ごとに約 60 秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。フィルターとソレノイド バルブは M3/8 インチ。クロームメッキ真鍮製本体。クロスウォール設置用クロームメッキ吐水口 (≤110mm)。センサー、フレキシブル ケーブル、取り付け用ケーブルはすべて同じ穴を通ります。詰まり防止安全装置。吐水口の内部は滑らかで水量が少ない (バクテリアのニッチを減らす)。
    技術仕様
    • Unique ref379MCH
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)274
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米