製品の公開
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    マットブラックのクロスウォール電子洗面台用水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V主電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線動き検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。フィルター、ソレノイドバルブM3/8インチ。クロームメッキのソリッドブラスボディ。マットブラッククローム仕上げ。クロスウォール取り付け≤ 190mmの場合は、クロームメッキの吐水口L. 205mm。センサーケーブルL. 120mm、フレキシブルケーブルと取り付けケーブルはすべて同じ穴を通ります。詰まり防止セキュリティ。吐水口内部は滑らかで水量が少ない(バクテリアの隙間を制限)。
    技術仕様
    • Unique ref379DERB
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)253
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1086
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米