製品の公開
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,

    デッキマウント式電子洗面台用水栓:
    独立したIP65電子制御ユニット。
    変圧器付き 230/12V 主電源。
    流量は 3 bar で 3 lpm に事前設定されており、1.4 ~ 6 lpm に調整できます。
    スケール耐性フローストレートナー。
    調整可能なデューティ フラッシュ (最終使用後 24 時間ごとに約 60 秒のフラッシュを事前設定)。
    アクティブな赤外線存在検出機能。注ぎ口の端にあるセンサーが検出を最適化します。
    クロームメッキの真鍮ボディ。
    フィルターとソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブルM3/8インチ。
    2本のステンレス棒で固定を補強します。
    アンチブロッキングセキュリティ。
    注ぎ口の内側は滑らかで、水量が少ないので、細菌の繁殖を抑えます。
    落とし込み高さ: 半埋め込み式洗面器の場合 170 mm。
    運動能力に障害のある方にも適しています。
    30年間の保証。

    技術仕様
    • Unique ref388015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米