製品の公開
398015 BINOPTIC electronic tap
398015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398015 BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。スケール耐性のある整流器。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検知機能、吐水口端のセンサーが検知を最適化します。クロームメッキ真鍮製本体。フィルターとM⅜インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブル。2本のステンレス鋼製ロッドで固定を補強。詰まり防止機能。滑らかな内部と低水量(バクテリアの繁殖を軽減)。ドロップ高さ:カウンタートップ洗面台用250mm。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref398015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米