製品の公開
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。スケール耐性のある整流器。調整可能なデューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに60秒間のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検知機能。吐水口の端にあるセンサーが検知を最適化します。クロームメッキ真鍮製ボディ。マットブラッククローム仕上げ。フィルターとM⅜インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブル。2本のステンレススチールロッドで固定を強化。詰まり防止機能。滑らかな内部と低水量(バクテリアの繁殖を軽減)。ドロップ高さ250mm、カウンタートップ洗面台用。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref398035
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米