製品の公開
4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set
4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set

    Google翻訳”,
    壁掛け式Be-Line®トイレブラシセット。盗難防止ロック付きの頑丈な壁掛け式トイレブラシセット。抗菌メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングを施した304ステンレス鋼製。お手入れ簡単:プラスチックボウルは上部から取り外し可能。リザーバー付きプラスチックボウル:ブラシが溜まった水に浸かり、次回使用時に飛び散るのを防ぎます。本体ステンレススチールの厚さ:1mm。サイズ:Ø 90 x 330mm。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref4048C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)104
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)127
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)915
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米