製品の公開
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Google翻訳”,
    Be-Line®シリーズの壁掛け式トイレブラシセット(蓋付き)。盗難防止ロック付きの頑丈なトイレブラシセット。抗菌メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングを施した304ステンレス鋼製。お手入れ簡単:プラスチックボウルは上部から取り外し可能。リザーバー付きプラスチックボウル:ブラシが溜まった水に浸かって次回使用時に飛び散るのを防ぎます。トイレブラシと蓋はホルダーの中央に自動的に配置されます。本体ステンレススチールの厚さ:1mm。サイズ:Ø 90 x 410mm。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref4051C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)93
    • 幅(mm)93
    • 奥行き(mm)229
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2685
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米