製品の公開
4051S Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051S Wall-mounted toilet brush set with lid

Google翻訳”,
壁掛け式の蓋付きトイレブラシセット。壁掛け式の頑丈なモデルで、盗難防止ロック付きのトイレブラシが付属しています。抗菌加工を施したサテン仕上げの304ステンレス鋼製。お手入れ簡単:プラスチックボウルは上部から取り外し可能。プラスチックボウルには水受けが付いているので、トイレブラシが水に浸かるのを防ぎ、次回使用時に水が飛び散るリスクを軽減します。トイレブラシはホルダーの中央に自動的に収まります。本体は厚さ1mmのステンレススチール製。サイズ:Ø 90 x 410mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref4051S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)93
  • 幅(mm)93
  • 奥行き(mm)229
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2848
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米