製品の公開
44000015 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000015 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000015 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    44000015 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:230/6V 埋込式電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは水栓本体に一体化。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmに調整可能。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端の検知センサーが検知を最適化。クロームメッキ仕上げのステンレス製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定。PEXフレキシブルチューブ、ストップコック、フィルター、直径15mmの円錐状インレット付き。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref44000015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1446
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米