製品の公開
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:230/6V 埋込式電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが水栓本体に一体化。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmまで調整可能。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端の検知センサーが検知を最適化。クロームメッキステンレス製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定。フィルター付きPEXフレキシブルチューブ F3/8インチ。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref440100AS
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米