製品の公開
440106 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

440106 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Google翻訳”,
デッキマウント式電子洗面水栓:123 6Vリチウム電池内蔵で電池駆動。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが水栓本体に内蔵されています。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端の検知センサーが検知性能を最適化。クロームメッキステンレス製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定。フィルター付きPEXフレキシブルパイプ F3/8インチ。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref440106
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米