製品の公開
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Google翻訳”,
    クロスウォール電子洗面台用水栓:独立型IP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmに調整可能。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。クロームメッキ固定吐水口(長さ170mm、回転防止ピンとバックナット付き)。プレートは壁面と面一。壁厚155mm以下の耐衝撃性赤外線存在検知センサー。アンチブロッキングセキュリティ。壁厚155mm以下。フィルター内蔵ソレノイドバルブ。ネジ棒はサイズに合わせて切断可能。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref441157
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)185
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1887
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米