製品の公開
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面台用電子水栓:230/6V 埋込式電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが水栓本体に一体化。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmの範囲で調整可能。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端に搭載された存在検知センサーが検知を最適化。クロームメッキステンレススチール製本体(長さ130mm)。キャップは2本の隠しネジで固定。止水栓。壁掛け用固定具。埋込式給水口。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref443400
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)189
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1037
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米