製品の公開
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Google翻訳”,
壁掛け式電子洗面水栓:123 6Vリチウム電池を内蔵し、電池駆動です。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは水栓本体に一体化されています。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端に搭載された存在検知センサーが検知性能を最適化します。クロームメッキステンレススチール製本体(長さ130mm)。キャップは2本の隠しネジで固定されています。止水栓付き。壁掛け式。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref443406
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米