製品の公開
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Google翻訳”,
    壁掛け式洗面台用電子水栓:リチウム123 6V電池内蔵。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが水栓本体に一体化。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端の人感センサーが人感を最適化。クロームメッキステンレススチール製ボディ、長さ190mm。キャップは2本の隠しネジで固定。止水栓。壁直付けタイプ。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref443516
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)257
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1231
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米