製品の公開
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
    DELABIE

    444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:独立型IP65電子制御ユニット。6Vリチウム電池123個で駆動。流量は3barで4lpmにプリセットされており、1.4~6lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュ設定)。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。クロムメッキの真鍮製ボディ。フィルターとよどみ低減ソレノイドバルブ(M3/8インチ)を備えたPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレス製ロッドで固定を強化。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref444006
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)156
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1471
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米