製品の公開
44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap
44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap
    DELABIE

    44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap

    Google翻訳”,
    洗面台設置型電子水栓:230/6V 埋込式電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットが水栓本体に一体化。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。赤外線によるアクティブ存在検知機能。吐水口先端のセンサーが検知を最適化。クロームメッキの金属製本体。止水栓、フィルター、逆止弁、直径15mmの円錐状インレットを備えたPEXフレキシブルパイプM½インチ。2本のステンレス製ロッドで固定を強化。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref44900015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)728
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米