製品の公開
449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:230/6Vコンセント(プラグ接続)付き。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは本体に一体化されています。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmまで調整可能です。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。赤外線によるアクティブ検知機能、吐水口先端のセンサーが検知を最適化します。クロームメッキの金属製本体。PEXフレキシブルチューブ(F3/8インチ)に止水栓とフィルターを装備。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強。詰まり防止機能付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref449001
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)172
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)828
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米 ヨーロッパ