製品の公開
449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面水栓:230/6Vコンセント(プラグ接続式)。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは水栓本体に一体化されています。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmに調整可能です。スケール防止整流器付き。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。赤外線によるアクティブ検知機能、吐水口先端のセンサーが検知を最適化します。クロームメッキの金属製ボディ。フィルター付きPEXフレキシブルパイプ F3/8インチ。2本のステンレス製ロッドで補強された固定部。詰まり防止機能付き。側面温度調節機能と最高温度リミッター。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref449101
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)814
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米