製品の公開
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    478MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式マットブラック電子洗面台用混合水栓:独立した IP65 電子制御ユニット。123 6V リチウム電池駆動。流量は 3 bar で 3 lpm にプリセットされており、1.4 ~ 6 lpm に調整できます。スケール耐性フローストレートナー。調整可能なデューティ フラッシュ (プリセット フラッシュ ~60 秒。最後の使用から 24 時間ごと)。アクティブな赤外線存在検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。クロームメッキ真鍮ボディ。マットブラック クローム仕上げ。フィルターとソレノイド バルブ付き PEX フレキシブル ホース (M3/8 インチ)。2 本のステンレス鋼ロッドで固定を補強。詰まり防止安全装置。滑らかな内部と低水量吐水口 (細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。
    技術仕様
    • Unique ref478MCHB
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)201
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米