製品の公開
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Google翻訳”,

    デッキマウント型電子洗面台ミキサー:
    230/6V 埋め込み型主電源。
    ミキサー本体に、停滞を低減するソレノイドバルブと電子ユニットを一体化しました。
    流量は 3 bar で 3 lpm に事前設定されており、1.4 - 6 lpm に調整できます。
    スケール耐性フローストレートナー。
    デューティフラッシュ(最終使用後 24 時間ごとに約 60 秒)。
    注ぎ口の端にある存在検出センサーが検出を最適化します。
    クロームメッキのステンレスボディ。
    キャップは 2 本の隠しネジで固定されています。
    ストップコック F3/8" 付き PEX フレキシブル バルブ、ストップコックと逆止弁付き。
    2本のステンレス棒で固定を補強します。
    アンチブロッキングセキュリティ。
    調整可能な最高温度リミッターを備えたサイド温度制御。
    運動能力に障害のある方にも適しています。
    30年間の保証。

    技術仕様
    • Unique ref490000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1049
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米