製品の公開
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式電子洗面台用混合水栓:123 6Vリチウム電池を内蔵し、電池駆動します。よどみを低減するソレノイドバルブと電子ユニットが混合水栓本体に内蔵されています。流量は3 barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。スケール耐性のある整流器。デューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに約60秒)。吐水口の端にあるセンサーが、水の存在を検知します。クロームメッキのステンレススチール製ボディ。キャップは2本の隠しネジで固定されています。フィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルホース。2本のステンレススチール製ロッドで固定が強化されています。詰まり防止機能付き。長いレバーと調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref490106LH
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)148
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1345
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米