製品の公開
494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer
DELABIE

494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式電子洗面器ミキサー:独立型IP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V主電源。流量は3barで4lpmにプリセットされており、1.4~6lpmに調整可能。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。耐衝撃性赤外線存在検出センサー。クロムメッキ真鍮製ボディ。フィルターとM3/8インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレス鋼ロッドで固定を強化。アンチブロッキングセキュリティ。調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度制御。ソレノイドバルブはミキシングチャンバーの上流にあります。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref494000
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米