製品の公開
50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm
DELABIE

50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm

Google翻訳”,
移動が制限されている方のためのストレートグラブバー。明るい白色のHRナイロン製のストレートグラブバー。トイレ、シャワー、浴槽の手すりやグラブバーとして使用できます。NylonClean抗菌加工:細菌の増殖を最適に抑制します。公共の場や医療現場での集中的な使用に適しています。高強度ポリアミド(ナイロン):2mm厚の補強鋼芯に耐腐食加工を施しています。均一で無孔の表面で、お手入れと衛生管理が簡単です。化学薬品や洗浄剤に対する優れた耐性。紫外線防止加工:黄ばみを防ぎます。温かみのある手触りです。バーと壁の隙間は38mm:最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。隠し固定具は、直径73mmの6穴カバープレートで壁に固定します。コンクリート壁用のステンレス製ネジが付属しています。直径32mmのチューブ、中心間隔900mm。200kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。 30年間の保証。CEマーク付き。
技術仕様
  • Unique ref50509N
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)73
  • 奥行き(mm)973
関連
  • 主なマテリアルナイロン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1586
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米