製品を公開する
5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm
DELABIE

5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm

Google翻訳,
移動が制限されている方のためのストレートグラブバー。チューブ径32mm、中心間隔300mm。トイレ、シャワー、浴槽の手すり、つかみ棒、またはサポートバーとして使用できます。抗菌性の304ステンレス鋼製のストレートグラブバー。UltraPolish光沢研磨仕上げのステンレス鋼は、メンテナンスが簡単で衛生的であるために、無孔で均一な表面です。プレートは、ArN-Securit独自の見えないビード溶接でチューブに溶接されています。バーと壁の間の隙間は40mm:最小限の隙間であるため、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを失った場合の骨折のリスクを軽減します。固定具は、304ステンレス鋼製、直径72mmの3穴カバープレートで隠されています。固定プレートとカバープレートは304ステンレス鋼製です。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。250kg以上でテスト済み。推奨最大使用者体重:170kg。30年保証。CEマーク
技術仕様
  • 固有参照番号5050P2
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米