製品の公開
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
    DELABIE

    5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm

    Google翻訳”,
    身体の不自由な方のための、直径32mmのL字型シャワー用グラブバーです。浴槽やシャワーでの立ち上がりをサポートし、動きを妨げません。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを取り付ければ、シャワーレールとしても使用できます。ナイロンクリーン抗菌加工:細菌の増殖を最適に抑制します。寸法:750 x 450mm。垂直部分を左右どちら側に向けても設置できます。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリアミド(ナイロン):2mm厚の強化スチールコアに耐腐食加工を施しています。均一で無孔の表面で、お手入れが簡単で衛生的です。化学薬品や洗浄剤に対する優れた耐性があります。紫外線防止加工。温かみのある手触りです。バーと壁の間の隙間は38mm:わずかな隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は直径73mmの6穴カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジが付属しています。
    技術仕様
    • Unique ref5070N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)523
    • 幅(mm)821
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2212
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米