製品の公開
5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5081P2 Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

Google翻訳”,
移動が困難な方のための角度付きグラブバー 135°、直径 32mm。トイレ、シャワー、または浴槽の手すり (水平部分) またはグラブバー (135°部分) として使用します。左側にも右側にもユニバーサルです。寸法: 400 x 400mm。抗菌性 304 ステンレス鋼チューブ。UltraPolish 光沢研磨仕上げのステンレス鋼、メンテナンスが簡単で衛生的な無孔の均一な表面。プレートは目に見えないビード溶接でチューブに溶接されています (ArN-Securit 独自のプロセス)。バーと壁の間の隙間は 40mm。最小限のスペースにより前腕がバーと壁の間に入るのを防ぎ、バランスを失った場合の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具、3 穴、直径 72mm の 304 ステンレス鋼プレートで壁に固定します。固定プレートとカバー プレートは 304 ステンレス鋼製です。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref5081P2
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)451
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1086
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米