製品の公開
5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm
DELABIE

5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm

Google翻訳”,
角度付きグラブバー 135°、直径 32mm、運動障害のある方向け。明るい白色の HR ナイロン製の角度付きグラブバー。トイレ、シャワー、または浴槽の手すり (水平部分) またはグラブバー (135°部分) として使用します。NylonClean 抗菌加工: 細菌やカビの発生を最適に防ぎます。左右どちらにも使用できます。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリアミド (ナイロン): 2mm 強化スチールコアに耐腐食加工を施しています。均一な非多孔性表面でメンテナンスと衛生管理が簡単。化学製品や洗浄に対する優れた耐性。紫外線防止加工: 黄ばみを防ぎます。手触りが温かいです。バーと壁の間の隙間は 38mm。最小限の隙間により前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。 6穴プレート(直径73mm)で壁に固定する隠し固定具。コンクリート壁用ステンレスネジが付属。寸法:400 x 400mm。200kg以上の荷重でテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref5081N
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)357
  • 幅(mm)759
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルナイロン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1613
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米