製品を公開する
5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

5つ星のうち4.24.2(5 件のレビュー)
Google翻訳,
移動が困難な方のための角度付きグラブバー 135°、直径 32mm。トイレ、シャワー、浴槽の手すり (水平部分) またはグラブバー (135°部分) として使用します。左側にも右側にもユニバーサルです。寸法: 400 x 400mm。抗菌性 304 ステンレス鋼管。UltraPolish 光沢研磨仕上げのステンレス鋼、非多孔性の均一な表面でメンテナンスが簡単で衛生的です。プレートは目に見えないビード溶接で管に溶接されています (ArN-Securit 独自のプロセス)。バーと壁の間の隙間は 40mm。最小限のスペースにより前腕がバーと壁の間に入るのを防ぎ、バランスを失った場合の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具、3 穴の 304 ステンレス鋼プレート (直径 72mm) で壁に固定します。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属推奨最大使用者体重:170kg。角度付きグラブバーは30年保証付き。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • 固有参照番号5082P
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米