製品の公開
510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm
DELABIE

510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm

Google翻訳”,
移動が困難な方のための直径32mmのドロップダウン式グラブバー。トイレやシャワー用のサポートレールです。上げた状態では側面からのアクセスが可能です。下げた状態では、立ち上がりや移動の補助にグラブバーとして使用できます。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。このドロップダウン式グラブバーは、抗菌性の304ステンレス鋼製です。UltraPolish光沢仕上げのステンレス鋼で、均一な表面は非多孔性でメンテナンスが容易で衛生的です。4mm厚の304ステンレス鋼プレートで固定された隠し固定具。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。寸法:650 x 230 x 105mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510160P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米