製品の公開
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Google翻訳”,
移動が困難な方のための直径32mmのドロップダウン式グラブバー。トイレやシャワー用のドロップダウン式グラブバーです。上げた状態では側面からアクセスできます。下げた状態では、立ち上がりや動作の補助にグラブバーとして使用できます。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。抗菌性304ステンレス鋼製のドロップダウン式グラブバー。光沢のあるウルトラポリッシュ仕上げのステンレス鋼製で、メンテナンスが簡単で衛生的です。固定具は4mm厚の304ステンレス鋼製カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。寸法:850 x 230 x 105mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510164P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米