製品の公開
510204 Mirror cabinet with 4 functions
510204 Mirror cabinet with 4 functions
    DELABIE

    510204 Mirror cabinet with 4 functions

    Google翻訳”,
    ミラーキャビネットは、ミラー、電動水栓、ソープディスペンサー、電動ハンドドライヤーの4つの機能を備えています。マットブラックのメラミン仕上げを施した304ステンレススチール製のデザイナーキャビネットです。衛生面を考慮し、赤外線センサーが手を感知すると、ソープディスペンサー、水栓、ハンドドライヤーが自動的に作動します。設置は簡単かつ迅速:- 全ての機器に共通の電源接続:230V / 50/60Hz。- 給水はキャビネット上部または内側から接続できます。 - 給水接続部はM3/8インチです。 - 隠し固定具。ミラーキャビネットには、コンクリートまたは鉄筋木材用のステンレス製ネジが付属しています。 - 調整可能なヒンジ。4つの機能を備えたユニット:4mm厚のガラスミラーと、照明付きピクトグラム付きの黒いガラスストリップ。自動ソープディスペンサー: - 無駄のないポンプ式ディスペンサー - 大容量タンク:5リットル。 - 最大粘度3,000 mPa.sの植物性液体石鹸または特定の泡石鹸に適しています。洗面台用電子水栓*: - よどみ防止ソレノイドバルブ。 - 流量は3 barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。 - スケール耐性のある整流器。 - デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。 - 止水栓。エアパルスハンドドライヤー: - 高速。 - 時速360kmのパルスエア。風量:36 l/秒。 - 低消費電力: 704W。- 騒音レベル:74 dBA。- クラスI、IP23。- 3年間保証。LEDストリップで洗面台を照らす。標準装備のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。アンチブロッキング:連続使用時に自動的に停止します。内部収納棚。複数のキャビネットを並べてミラーウォールを作ることができます。連結ネジが付属しています。寸法:800 x 223 x 1,000mm。重量:39kg。30年間保証付きミラーキャビネット。CEマーク取得済み。* PREMIXミキサーを推奨します。
    技術仕様
    • Unique ref510204
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)223
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3971
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米