製品の公開
510208 Mirror cabinet with 3 functions
DELABIE

510208 Mirror cabinet with 3 functions

Google翻訳”,
3つの機能を備えたミラーキャビネット:ミラー、電動ソープディスペンサー、電動ハンドドライヤー。マットブラックのメラミン仕上げを施した304ステンレススチール製のデザイナーキャビネット。衛生面を向上するタッチフリー設計:赤外線センサーが手を感知すると、ソープディスペンサーとハンドドライヤーが自動的に作動します。素早く簡単に設置可能:- すべての要素に単一の電気接続:230V / 50-60Hzの主電源。- 隠し固定具。ミラーキャビネットには、コンクリートまたは鉄筋木材用のステンレススチール製ネジが付属しています。- 調整可能なヒンジ。3つの機能を備えたユニット:4mm厚のガラスミラーと、照明付きピクトグラム付きの黒いガラスストリップ。自動ソープディスペンサー:- 無駄のないポンプ式ディスペンサー。- 大容量タンク:5リットル。- 最大粘度3,000 mPa.sの植物性液体ソープまたは特定の泡ソープに適しています。エアパルスハンドドライヤー:- 高速。- 時速360kmのパルスエア。風量:36リットル/秒。 - 低消費電力:704W。- 騒音レベル:74 dBA。- クラス I、IP23。- 3年間保証。LEDストリップで洗面台を照らす。標準装備のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。ブロッキング防止機能:連続使用時に自動的に停止します。内部収納棚。複数のキャビネットを並べてミラーウォールを作ることもできます。連結ネジが付属しています。寸法:800 x 223 x 1,000mm。重量:39kg。30年間保証のミラーキャビネット。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510208
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)223
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3971
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010550
  • ETIM 名Mirror
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米