製品の公開
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510209 Mirror cabinet with 3 functions

    Google翻訳”,
    3つの機能を備えたミラーキャビネット:ミラー、電動ソープディスペンサー、ペーパータオルディスペンサー。マットブラックのメラミン仕上げを施した304ステンレススチール製のデザイナーキャビネット。衛生面を向上するタッチフリー:電動ソープディスペンサー。素早く簡単に設置可能:- すべての要素に単一の電気接続:230V / 50-60Hzの主電源。- 隠し固定具。ミラーキャビネットには、コンクリートまたは鉄筋木材用のステンレススチール製ネジが付属しています。- 調整可能なヒンジ。3つの機能を備えたユニット:4mm厚のガラスミラーと、光るピクトグラムが付いた黒いガラスストリップ。自動ソープディスペンサー:- 無駄のないポンプ式ディスペンサー。- 大容量タンク:5リットル。- 最大粘度3,000mPa.sの植物性液体石鹸または特定の泡石鹸に適しています。ペーパータオルディスペンサー:- 一度に1枚ずつディスペンサーを出します。- サイズ:120 x 275 x 360mm。- 内容量:500枚。標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。アンチブロッキング機能:連続使用時に自動停止。内部収納棚。複数のキャビネットを並べてミラーウォールを作ることも可能。連結ネジが付属。寸法:600 x 223 x 1,000mm。重量:28.5kg。ミラーキャビネットは30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref510209
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)223
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2866
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米