製品の公開
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Google翻訳”,
    脚付きリフトアップ シャワー シート。身体障害者や運動障害のある方のためのシャワー シート。ポリプロピレン製の滑り止め付き頑丈なシート。シートは快適でメンテナンスも簡単です。自動的に折りたためるヒンジ付き脚。構造は白いアルミ管製、直径 25 x 2mm。隠し固定具。寸法 410 x 360 x 480mm。折りたたみ時の寸法: 85 x 562mm。シートの高さ: 480mm。200kg を超える重量でテスト済み。推奨最大使用者体重: 135kg。壁取り付け式リフトアップ シャワー シート、30 年保証。CE マーク付き。
    技術仕様
    • Unique ref510405
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2337
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary seats
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米